Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Google-Übersetzung,
Doppel-Aufsatzwaschbecken LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 1300 x 480 mm, eckig, je Becken 1 Hahnloch mittig und Überlauf, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), per Becken 3 Hahnlöcher und 1 Überlauf, ohne Hahnlöcher und je Becken 1, Überlauf, Siphonabdeckung, Sockel, Badewannen, Möbel, Best.-Nr. 81496.7
Technische Spezifikation
  • Referenznummer814967
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)1300
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)42.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit