Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Google-Übersetzung,
Doppel-Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S, Sanitärkeramik EN 31, Maße 1300 x 460 mm, eckig je Becken 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), je Becken 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, je Becken 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, je Becken 3 Hahnlöcher Abstand 20 cm, je Becken 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, Siphonabdeckung, Sockel, Handtuchhalter, Badewannen, Möbel Best.-Nr. 81496.8
Technische Spezifikation
  • Referenznummer814968
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)175
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815