Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 1200 x 500/350 mm, asymmetrisch 1 Hahnloch, verdecktes Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, Keramik-Ventilabdeckplatte, mit integrierter Ablage rechts Besonderheit: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß) Weitere Optionen / Zubehör: ohne Hahnloch und mit Ventil ohne Überlauf immer offen, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Best.-Nr. 814973
Technische Spezifikation
  • Referenznummer814973
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss