Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Google-Übersetzung,
Waschtisch LAUFEN FLORAKIDS, Sanitärkeramik, EN 31, Abmessung 450 x 410 mm, symmetrisch, 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnloch, 1 Hahnloch mittig ohne Überlauf, ohne Hahnloch und Überlauf, Möbel, Armaturen, Best.-Nr. 81503.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer815031
  • ProduktfamilieFLORAKIDS
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss