Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 von 5 Sternen3.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Aufsatz-Kleinwaschtisch Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 Maße 450 x 420 mm 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, Badewannen, Möbel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer815281
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialSaphirKeramik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss