Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatz-Kleinwaschtisch KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik asymmetrisch, Hahnbank rechts, mit Spezial-Unterputzablauf EN 31, Maße 460 x 280 mm 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Ventil ohne Überlauf immer offen Besonderheit: mit Spezial-Unterputzablauf, Ventilvor- montiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher und Überlauf, 1 Hahnloch mittig mit verdecktem Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Accessoires
Technische Spezifikation
  • Referenznummer815334
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)280
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)9.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken