Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Google-Übersetzung,
Kleinwaschtisch LAUFEN LIVING CITY, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 450 x 380 mm, eckig, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne, Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, Möbel Best.-Nr. 81543.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer815432
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)12.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss