Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Google-Übersetzung,
Waschtischunterbau geschliffen Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 Abmessung 650 x 420 mm 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf , ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher Abstand 8 Zoll, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, Badewannen, Möbel
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816284
  • ProduktfamilieVAL
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss