Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Archiviert

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816431
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)15.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit