Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Google-Übersetzung,
Waschtischschale LAUFEN PALOMBA COLLECTION, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 900 x 420 mm, symmetrisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Ventil, ohne Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Bestell-Nr. 81680.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816801
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit