Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Google-Übersetzung,
    Waschtischschale LAUFEN PALOMBA COLLECTION, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 520 x 380 mm, asymmetrisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Ventil, ohne Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Bestell-Nr. 81680.2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer816802
    • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss