Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Google-Übersetzung,
Waschtischschale Laufen-PALOMBA COLLECTION, Sanitärkeramik, EN 31, Abmessung 600 x 400 mm, asymmetrisch, 1 Hahnloch ohne Überlauf, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnloch und Überlauf, 1 Hahnloch mit Überlauf, ohne Hahn, Loch mit Überlauf, Ventil ohne Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Best.-Nr. 816803
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816803
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)10.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit