Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kleinwaschtisch LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 360 x 250 mm, eckig, 1 Hahnloch rechts, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne, Hahnloch, Möbel , Best.-Nr. 81695.5
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816955
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)7.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss