Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Google-Übersetzung,
Kleinwaschbecken Unterbau geschliffen LAUFEN PRO S, Sanitärkeramik EN 31 Maße 450 x 340 mm, eckig 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnloch, ohne Überlauf, ohne Hahnloch und Überlauf, ohne Hahnloch/Überlauf und offenem Ablauf, 1 Hahnloch/ohne Überlauf und offenem Ablauf, Möbel Best.-Nr. 81696.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816961
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)340
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit