Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 850 mm

Google-Übersetzung,
Waschbeckenunterbau geschliffen LAUFEN PRO S, Sanitärkeramik EN 31, Abmessung 850 x 460 mm, eckig 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher Abstand 20 cm, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, Badewannen, Möbel Best.-Nr. 81696.5
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816965
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)175
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)850
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit