Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Google-Übersetzung,
    Einbauwaschbecken, mit Halbnassbereich und Hahnbank
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817281
    • ProduktfamilieINO
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss