Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm

Google-Übersetzung,
Waschbeckenunterbau geschliffen LAUFEN LIVING CITY, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 600 x 460 mm, eckig, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahn, Löcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher Abstand 8 Zoll, Möbel Best.-Nr. 81743.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer817434
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit