Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Google-Übersetzung,
Einbaubecken geschliffen LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 465 x 470 mm, Innenmaß Becken 420 x 420 mm, rund, ohne Hahnloch, Überlauf vorne, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör : Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), glasiert, Außenfläche, Badewannen, Möbel Bestell-Nr. 81896.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer818962
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit