Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Google-Übersetzung,
Siphonabdeckung LAUFEN PRO S, Sanitärkeramik passend zu Waschtisch klein Best.-Nr. 81596.1 Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß) Bestell-Nr. 81996.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer819964
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)335
  • Breite (mm)234
  • Tiefe (mm)162
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)6.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit