Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Google-Übersetzung,
Wandhängender WC-Tiefspüler LAUFEN FLORAKIDS, Sanitärkeramik, für UP-Spülkasten, EN 997, EN 33, 6/3-l-bündig, Maße 310 x 520 x 365 mm, Keramiksitzhöhe 350 mm, Besonderheit: verdeckte Flächenausrichtung Wasser vollflächig glasiert, vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), WC-Sitz & Deckel, 89103.0, WC-Sitz & Deckel mit Absenkautomatik 89103.1, WC-Sitz , 89103.2, Best.-Nr. 82003.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer820031
  • ProduktfamilieFLORAKIDS
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)310
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit