Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Google-Übersetzung,
Wandhängendes WC spülrandlos LAUFEN MODERNA R, Sanitärkeramik, für UP-Spülkasten EN 997, EN 33, 6/3-l-bündig, Maße 360 x 560 x 360 mm Besonderheit: spülrandlose, verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, Vakuum geprüft Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), WC-Sitz ohne Deckel 89354.7, WC-Sitz und Deckel 89354.2, 89354.3, WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik 89354.4 Bestell-Nr. 82054.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer820542
  • ProduktfamilieMODERNA/MODERNA R
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)17.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit