Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
    LAUFEN

    CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover

    Google-Übersetzung,
    Das Dusch-WC Cleanet Riva zeichnet sich durch ein integriertes, hochwertiges Keramikdesign und technisch ausgereifte, benutzerfreundliche Lösungen aus. Laufen hat es geschafft, die gesamte Technologie in den geschlossenen Keramikkörper zu integrieren, um eine klassische Ästhetik für schöne Badezimmerinterieurs zu schaffen. Das Highlight des Premium-WCs sind die vielfältigen intuitiven Duschfunktionen. Das Cleanet Riva nutzt ein cleveres Bedienkonzept auf zwei Ebenen: Im Alltag wird das Dusch-WC durch Drücken oder Drehen des seitlichen Edelstahl-Drehknopfes bedient. Der Benutzer kann die Grund- oder Detaileinstellungen auch über die Touchscreen-Fernbedienung auswählen. Als einziges Dusch-WC verfügt das Cleanet Riva über ein mehrstufiges Hygienekonzept, bei dem der gesamte Wasserkreislauf in regelmäßigen Abständen zusätzlich thermisch gereinigt wird. Für eine einfache Reinigung des WCs ist das Design fugenlos und die Keramik wurde mit schmutzabweisendem LCC behandelt. Sitz und Deckel verfügen zudem über eine Schnellverschlussfunktion. Die Cleanet Riva spült kraftvoll für ein sauberes Finish und macht Spülrand und -tunnel überflüssig.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer820691
    • ProduktfamilieCLEANET RIVA
    • ProduktgruppeWCs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)415
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit