Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

Google-Übersetzung,
Wandhängender WC-Tiefspüler LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, für UP-Spülkasten, EN 997, EN 33, 6/5-l-Spülung, Maße 360 x 560 x 350 mm, Besonderheit: Unterputz-Wasserführungsflächen vollverglast, durchgehend, Vakuum geprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), WC-Sitz 89295.0, 89395.4, WC-Sitz und Deckel, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik 89195.1, 89395.3 Bestell-Nr. 82095.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummer820950
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)18.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit