Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Barrierefreier Wand-WC-Tiefspüler LAUFEN PRO, Sanitär, Keramik, für UP-Spülkasten, EN 997, 6/3-l-Spülung, Maße 360 x 700 x 350 mm, unterfahrbar, Länge 700 mm, Höherer Einbau erforderlich, um zu erreichen einer Sitzhöhe von 480 mm, Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), WC-Sitz 89295.0, 89395.4, 89895.1, WC-Sitz und Deckel, 89195.0 , 89295.1, 89395.2, 89895.0 Bestell-Nr. 82095.3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer820953
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO LIBERTY
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)24.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit