Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wandhängendes WC spülrandlos, Tiefspüler LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, für UP-Spülkasten EN 33, 4,5/3-l-Spülkasten, Maße 360 x 530 x 340 mm UP-Siphon, verdeckte Befestigung Besonderheit: spülrandlos, verdeckte wasserführende Flächen sind vollflächig vollflächig glasiert, vakuumgeprüft Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), WC-Sitz 89395.7, WC-Sitz und Deckel, 89395.5, 89695.0WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik 89395.6, 89695.1 Bestell-Nr. 82096.6
Technische Spezifikation
  • Referenznummer820966
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)345
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)21.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit