Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Google-Übersetzung,
Barrierefreier Wand-WC-Tiefspüler LAUFEN LIBERTYLINE, Sanitärkeramik, für UP-Spülkasten, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6-l-bündig, Maße 360 x 700 x 410 mm, unterfahrbar, Länge 700 mm , höhere Montage erforderlich, um eine Sitzhöhe von 480 mm zu erreichen, Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen sind vollflächig verglast, durchgehend vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), WC-Sitz, WC-Sitz & Deckel , Best.-Nr. 82147.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummer821470
  • ProduktfamilieLIBERTYLINE
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)21.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit