Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet

Google-Übersetzung,
Stand-WC-Kombination, Tiefspüler, LAUFEN LB3, Sanitärkeramik, für Spülkasten, EN 997, EN 33, 6/3-l-Spülkasten, Abmessung 360 x 700 x 445 mm, Abgang waagerecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm, Wandrückwand , verdeckter Geruchsverschluss, verdeckte Befestigung, Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, geschlossener Wasserrand, vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), seitlich, Löcher, Spülkasten 82868.0, 82868.2, 82868.3 , 82868.5, 82868.7, WC-Sitz und Deckel, 89568.0, 89568.2, WC-Sitz & Deckel mit Absenkautomatik, 89568.1, 89568.3, Best.-Nr. 82468.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer821959
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)545
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit