Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.5 von 5 Sternen4.5(28 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wand-WC „Liberty“, Tiefspüler, ohne Spülrand, barrierefrei
Spezifikation
  • Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 977, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 335 mm concealed trap, with lateral niches Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: WC seat 898951, WC seat and cover 898950, 898960 Order no. 821960
Technische Spezifikation
  • Referenznummer821960
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)335
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)365
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit