Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Google-Übersetzung,
Stand-WC-Tiefspüler LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, für UP-Spülkasten, EN 997, EN 33, 6/3-l-flächenbündig, Abmessung 360 x 530 x 430 mm, Abgang waagerecht, senkrecht 70 und 125 mm, Wandrückwand, Unterputz Befestigung, Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 2 seitliche Löcher (Option 231), WC-Sitz 89395.7, WC-Sitz und Deckel, 89395.5, 89695.0, WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik 89395.6, 89695.1 Bestell-Nr. 82295.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer822952
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)30.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit