Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 von 5 Sternen4.8(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Stand-WC-Tiefspüler LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, für Spülkasten, EN 997, EN 33, 4,5-l-bündig, Abmessung 360 x 700 x 420 mm, Abgang waagerecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm, Wandrückwand, Unterputz Befestigung, Länge 700 mm, 2 Befestigungslöcher, Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, durchgehend vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 4 Befestigungslöcher, 2 Befestigungslöcher und seitliche Löcher, Spülkasten 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC-Sitz 89295.0, 89395.4, WC-Sitz und Deckel, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik, 89195.1, 89395.3, Best.-Nr. 82495.8
Technische Spezifikation
  • Referenznummer824958
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)33.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit