Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Google-Übersetzung,
Stand-WC-Kombination, spülrandlos, Tiefspüler, Unterputz, waagerechter P-Siphon (nicht wandbündig), mit 2 Befestigungslöchern für Bodenmontage, inkl. Spülkasten mit Absperrventil, mit PP-Sitz; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; für Schweden
Technische Spezifikation
  • Referenznummer825152
  • ProduktfamilieKOMPAS
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)32.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit