Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown
LAUFEN

KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown

Google-Übersetzung,
Wand-WC, spülrandlos, Tiefspüler, Laufen-KOMPAS, Sanitärkeramik, mit Sitz und Deckel, Thermoplast, abnehmbar für UP-Spülkasten EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flächenbündig, Maße 360 x 500 x 350 mm Besonderheit: randlose, verdeckte wasserführende Flächen sind vollflächig glasiert, vakuumgeprüft Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC
Technische Spezifikation
  • Referenznummer825158
  • ProduktfamilieKOMPAS
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)355
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit