Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi

Google-Übersetzung,
Stand-WC-Tiefspüler LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, für Spülkasten, EN 997, EN 33, 6/3-l-flächenbündig, Maße 360 x 650 x 440 mm, Abgang waagerecht, VARIO senkrecht 70 - 220 mm, Wandrückwand, Unterputz Befestigung, 2 Befestigungslöcher, Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 2 seitliche Löcher (Option 231), Spülkasten 829950, 829952 (Option 000 ), 829953, 829955 (Option 231), WC-Sitz 893957, WC-Sitz und Deckel, 893955, 896950, WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik 893956, 896951 Bestell-Nr. 82595.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer825952
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)30.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit