Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Google-Übersetzung,
Spülkasten LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Sanitärkeramik, DIN 19542, Abmessung 370 x 160 x 485 mm, 2-Mengen-Spülung 6/3-l, Zulauf hinten (3/8“-1/2“), passendes Stand-WC, Best.-Nr. 82297.6, Besonderheit: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Kondenswasser, Isolierung, Weitere Optionen: Australian Standard Option 262, Bestell-Nr. 82697.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer826971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeCisterns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)485
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit