Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Google-Übersetzung,
Stand-WC-Tiefspüler LAUFEN PRO N, Sanitärkeramik, mit Spülkasten 2-Mengen-Spülkasten (4,5/3-l-Spülung), mit Sitz und Deckel, Thermoplast, abnehmbar EN 997, 4,5/3-l-Spülung, Maße 360 x 650 x 450 mm Ablauf senkrecht 70 mm verdeckte Befestigung, 2 Befestigungslöcher Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, geschlossener Wasserrand, vakuumgeprüft Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC Bestell-Nr. 82796.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer827954
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO N
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)365
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)33.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Dänemark
Grönland
Finnland
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit