Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wand-Bidet KARTELL BY LAUFEN, Sanitärkeramik EN 36, Maße 370 x 545 x 285 mm 1 Hahnloch mittig, Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, verdeckte Befestigung, ohne seitliche Löcher Besonderheit: vakuumgeprüft Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß) , Keramik-Ventildeckplatte Bestell-Nr. 83033.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer830331
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBIDETS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-05
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)290
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)545
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502