Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Google-Übersetzung,
Wand-Bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Sanitärkeramik, EN 36, Maße 390 x 585 x 355 mm, 1 Hahnloch mittig, verdecktes Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, Keramik-Ventilabdeckplatte, verdeckte Befestigung, Besonderheit: vakuumgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), seitlich, Befestigungslöcher für Wasseranschluss, Bestell-Nr. 83097.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer830971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBidets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)415
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)585
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)20.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit