Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Google-Übersetzung,
Stand-Bidet LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 35, Maße 360 x 580 x 400 mm, 1 Hahnloch mittig, Wandrückwand, verdeckter Geruchsverschluss, verdeckte Befestigung, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, vakuumgeprüft, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher Bestell-Nr. 83295.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer832951
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBIDETS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502