Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 von 5 Sternen4.9(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Absaugurinal LAUFEN TAMARO, Sanitärkeramik, DIN 1390, Abmessung 395 x 360 x 770 mm, Spülmenge mind. 1 l, Wasserzulauf verdeckt, Abgang waagerecht oder senkrecht, Spülleistung mind. 0,3 l/s, Besonderheit: Vakuum und Leistung geprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), mit Fliege, waagerechter Zulaufstutzen, Siphon mit waagerechtem Abgang, Siphon mit senkrechtem Abgang und Anschlussbogen, Bestell-Nr. 84009.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840090
  • ProduktfamilieTAMARO
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)395
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)21.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit