Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover

Google-Übersetzung,
Absaugurinal LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE Sanitärkeramik, DIN 1390, Maße 325 x 290 x 585 mm (mit Deckel 895 mm), nur mit Deckel zu verwenden, 1-l-Spülung, Wasserzulauf verdeckt, Abgang waagerecht, Spülmenge mind. 0,3 l/s, Besonderheit: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Vakuum und Leistung geprüft, Weitere Optionen / Zubehör: mit Fliege, waagerechter Zulaufstutzen, 1 Liter, Siphon mit waagerechtem Abgang DN 50 (Standard Europa, außer CH und UK) und Abgang DN 40 (Standard CH), 2-Liter-Siphon mit waagerechtem Abgang, DN 40 (Standard UK), Urinalabdeckung 89497.1, Best.-Nr. 84097.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)585
  • Breite (mm)325
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit