Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Absaugurinal LAUFEN CAPRINO PLUS, Sanitärkeramik, EN 13407, Maße 320 x 350 x 645 mm, 1-l-Spülung, Wasserzulauf extern, Abgang waagerecht oder senkrecht, Spülleistung, mind. 0,3 l/s, Besonderheit: Vakuum u funktionsgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), mit Fliege, waagerechter Zulaufstutzen, 1-Liter-Siphon mit waagerechtem Ablauf DN 50, (Standard Europa, außer CH und UK) und Ablauf DN 40 (Standard CH) , 2-Liter-Siphon mit waagerechtem Abgang DN 40 (Standard UK), 1-Liter-Siphon mit waagerechtem und senkrechtem Abgang DN 50 SH 50 (Standard Europa, außer CH und UK) und Abgang DN 40 SH 50 (Standard CH), Art.-Nr nein. 84206.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer842062
  • ProduktfamilieCAPRINO
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)540
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)340
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)17.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit