Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

Google-Übersetzung,
Schulwaschtisch LAUFEN COLLEGE, Sanitärkeramik, Abmessung 600 x 450 mm, symmetrisch, ohne Hahnloch, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 1 Hahnloch mittig, 1 Hahnloch mittig Mittenbecken Best.-Nr nein. 85760.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummer857600
  • ProduktfamilieCOLLEGE
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)225
  • Breite (mm)455
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit