Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 800 mm

Unique ref.: 860335
Marke: LAUFEN
Produkt Familie: Kartell by Laufen
Produkt Gruppe: Compounds
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 725
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2019-03-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
Combipack 800 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser


Material 1: Vitreous china
Material 2:
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 59.2

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L72121
Uniclass 1.4 Beschreibung: Vanity units
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Vanity Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Beschreibung: Vanity units
NBS Reference Code: 35-75-94
NBS Reference Beschreibung: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Unit Modules
OmniClass-Nummer: 23-31 25 13
OmniClass-Bezeichnung: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands