Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 1000 mm

Google-Übersetzung,
Waschtisch mit Möbel verpacken LAUFEN PRO S Waschtisch: Sanitärkeramik, EN 31, Maße (BxT) 1000 x 500 mm, eckig, 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Waschtischunterschrank mit 1 Schubkasten, 1 Innenschubkasten Korpus/Front – MDF Platte mit PVC-Folie, integrierter Griff in der Front, Maße (BxHxT) 990 x 440 x 495 mm Weitere Optionen / Zubehör: Handtuchhalter verchromt, Badewannen, Möbel
Technische Spezifikation
  • Referenznummer860966
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeCOMPOUNDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)58.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit