Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm

Google-Übersetzung,
Kombipack 1200 mm, Waschtisch 'slim' mit Waschtischunterbau 'Base' mit 2 Schubladen, inkl. Schubladen-Organizer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer864963
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeCOMPOUNDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)610
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)71
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung13 42 13
  • Format2014TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings