Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Google-Übersetzung,
    Duschwanne mit linearem Ablauf an der kurzen Seite
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH211189
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppePRO S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialGussmarmor
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit