Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve

    Google-Übersetzung,
    Standwaschbecken mit Wandanschluss, aus Vitreon Steel, mit Armaturenbank, mit einem mittig angeordneten Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial und Ablaufventil
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH511CO4-1111
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit