Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Google-Übersetzung,
    Standwaschbecken mit Wandanschluss, aus Vitreon-Stahl, ohne Armaturenbank, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset und Ablaufventil
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH511FM6-1121
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)404
    • Tiefe (mm)444
    Verwandt
    • HauptmaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit