Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Google-Übersetzung,
    Waschbecken aus Vitreon-Stahl, ohne Armaturenbank, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Ablaufventil und schwarzem Distanzrahmen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH512ME5-112U
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit