Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Google-Übersetzung,
Wandhängendes Waschbecken aus Vitreon-Stahl, Ablage links, mit Armaturenbank, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial und Ablaufventil
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH515XS3-1111
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)268
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit